Gemäß den Recherchen des weltweit tätigen Beratungsunternehmens Accenture Technology kann die erfolgreiche Implementierung vorausschauender Wartung einen bedeutenden Einfluss auf die Leistungsfähigkeit industrieller Organisationen in verschiedenen Sektoren haben, unter anderem durch die Einsparung von 12% bei terminierten Reparaturen, die Verringerung der Gesamtwartungskosten um bis zu 30% und die Eliminierung von Betriebsunterbrechungen um bis zu 70%. Accenture führt als Beispiel Thames Water an, den größten Versorger für Wasser- und Abwasserdienstleistungen in Großbritannien, der Sensoren, Analytik und Echtzeitdaten nutzt, um Anlagenausfälle zu antizipieren und schneller auf kritische Situationen, wie Lecks, zu reagieren.
Demzufolge wird der Bedarf für IIoT-fähige, intelligente Kunststoffe weiter ansteigen, wenn Maschinenhersteller und Anlagenherstelller ihre Produkte zukunftssicher gestalten wollen. Dies stellt eine bedeutende unternehmerische Chance für Hersteller von Entwicklungskomponenten dar, indem traditionelle Produkte mit integrierter Intelligenz im industriellen Internet der Dinge angeboten werden können.