Welches ist das passende Schlauchpaket für meinen Roboter?

Sie sind hier:

…nichts leichter als das! Auf der igus Homepage findet man in drei einfachen Schritten den aktuellen Roboter-Konfigurator. Oder man begibt sich direkt auf den Konfigurator.

In weniger als einer Minute hat man seinen Roboter ausgestattet mit dem Sortiment aus unserem Standardprogramm.

Jetzt findet man eine Übersicht mit vielen gängigen Robotertypen wie Kuka, ABB, Fanuc und Yaskawa/Motoman mit den passenden Schlauchpaketlösungen von igus.

Sofern man sich für eines der aufgelisteten Rückzugssysteme, oder auch Schlauchpakete/e-kettensysteme genannt, entschieden hat, wird der Roboter bildlich mit allen notwendigen Artikelnummern angezeigt. Durch einfaches „Klicken“ auf den Artikel erhält man direkt die Artikelnummer oder weiter unten auf der Seite die gesamte Stückliste auf einen Blick.

Weiter rechts im Bildschirmrand können nun die von uns zugelassenen Kettengrößen und das Zubehör ausgewählt werden.

Doch das Beste kommt zum Schluss…durch einfaches Klicken auf „Weiter“ werden noch viele weitere nützliche Details zur Verfügung gestellt. Dazu gehören bspw. die direkte Bestellung, eine Angebotsanfrage, CAD Daten oder auch ein PDF-Bericht fertig zum Download für Ihre individuelle Konfiguration.

Du hast bereits abgestimmt!

Verwandte Fragen

Gerne können Sie den Artikel auch kommentieren - wie freuen uns auf Ihre Meinung!