Die Passung der Welle sollte h9 betragen, die Passung der Aufnahmebohrung H7. Nach dem Einpressen stellt sich am Innendurchmesser des Gleitlagers E10 ein (bzw. je nach Werkstoff F10 oder D11). Das resultierende Spiel wird zur Kompensation von bei Kunststoffen unvermeidbarer Feuchtigkeitsaufnahme und Wärmeausdehnung benötigt.
Welche Toleranzen werden für iglidur Gleitlager empfohlen?
Verwandte Fragen
- Welche Kunststoffgleitlager sind schimmelbeständig nach DIN EN ISA 846?
- Gibt es Gleitlager, die gegen Schimmel resistent sind?
- Woher weiß ich, wann ich iglidur Gleitlager tauschen muss?
- Wie wird der Verschleiß von iglidur Gleitlagern gemessen?
- Wie werden iglidur Gleitlager hergestellt?
Gerne können Sie den Artikel auch kommentieren - wie freuen uns auf Ihre Meinung!
Artikel Schlagwörter:
Aufnahmebohrung Einpressen Gleitlager iglidur Toleranzen