Was ist Module Connect?

Sie sind hier:

Module Connect ist das Konzept eines neuartigen Steckverbinders für den Anschluss von Elektroleitungen, Lichtwellenleitern und Pneumatikschläuchen. Er kommt überall dort zum Einsatz, wo mehrere oder eine Vielzahl an Leitungen auf möglichst engem Raum gesteckt werden sollen, und zeichnet sich durch ein platzsparendes, flaches Gehäuse aus.

Mithilfe des einfachen Baukastenprinzips kann aus mehreren Stecker-Gehäusen eine individuelle Steck-/Trennstelle als Modul konfiguriert werden. Jedes Gehäuse kann dabei mit bis zu vier verschiedenen Stecker-Einsätzen bestückt werden. Die Gehäuse lassen sich anschließend zusammenfügen, wodurch nahezu unbegrenzte Modulvariationen in individueller Breite und Höhe möglich werden. Die Module können der Befüllung und Geometrie der e-kette® angepasst werden und ermöglichen eine optimale Verkabelung für jede Maschine.

Mehr Infos zu Module Connect

Module Connect – EINE Schnittstelle statt vieler separater Steckverbinder
Du hast bereits abgestimmt!

Verwandte Fragen

Gerne können Sie den Artikel auch kommentieren - wie freuen uns auf Ihre Meinung!

Artikel Schlagwörter:

Kabelkonfektion module connect Stecker

Newsletter:

Bitte wähle ein Thema