Die „max. Feuchtigkeitsaufnahme (bei 23° C/73° F, 50 % r. F.)“ ist eine Prüfmethode nach DIN 53495 und gibt Aufschluss über das Ausmaß (also die Volumenzunahme des Bauteils) der aufgenommenen Feuchtigkeit aus der Luft. Die Angaben in der Klammer beschreiben entsprechend die Lufttemperatur und -feuchtigkeit, „max. Wasseraufnahme“ meint die Volumenveränderung durch direkt im Kontakt mit Wasser aufgenommene Feuchtigkeit. Heißt: Das Lager wird in Wasser versenkt und nach 24 Stunden wieder herausgenommen.
Was ist der Unterschied zwischen „max. Feuchtigkeitsaufnahme“ und „max. Wasseraufnahme“ im Werkstoffdatenblatt?
Verwandte Fragen
- Welche Kunststoffgleitlager sind schimmelbeständig nach DIN EN ISA 846?
- Gibt es Gleitlager, die gegen Schimmel resistent sind?
- Woher weiß ich, wann ich iglidur Gleitlager tauschen muss?
- Wie wird der Verschleiß von iglidur Gleitlagern gemessen?
- Wie werden iglidur Gleitlager hergestellt?
Gerne können Sie den Artikel auch kommentieren - wie freuen uns auf Ihre Meinung!
Artikel Schlagwörter:
Feuchtigkeitsaufnahme iglidur iglidur Werkstoffe