- RS System
- Bei Standard-Produkten
- Für Verschmutze Umgebungen
- Als Cover-Version verfügbar
- RSP System
- Einstellbare Rückzugskraft
- Nahezu lineare Rückzugskraft
- Biegeradienunterstützung (Rolle)
- Große Rückzugskräfte
- RSE System (mit Umlenkung)
- Bei Kettengröße 40/50
- Für Kleinrobotik
- Biegeradienunterstützung (Rolle)
- Bei kompakter Abmessung
- RSE System (linear)
- Bei Systemen ohne Umlenkung
- Bei kurzen Leitungslängen
- Bei sehr einfachen Installationen
- Bei knapp bemessenem Bauraum
- Federstabmodul
- Bei Wunsch nach besonders leichter und funktioneller Lösung
- Ohne Umlenkung
- Bei Beschränkungen Achse 6: max. +/- 180°
- Bei Beschränkungen Achse 5: max. 0° bis +90°
- Bei nach unten gerichteten Anwendungen (Palettieranwendung)
- Kettenschlaufe
- Bei Wunsch nach einfachster Lösung
- Bei Wunsch nach preiswertester Lösung
- Bei vielen Anwendungen möglich
- Bei geringen Bewegungen
- Bei ausreichend Platz in der Anwendung
Eine Übersicht all unserer triflex Rückzugssysteme finden Sie hier.