Was bringt mir Predictive Maintenance für meine Schleppketten?

Sie sind hier:

Sie überwachen den Abrieb, messen die Zug-/Schubkraft und geben Auskunft über eine drohende Überlast: Die smarte Sensoren an Energie- oder Schleppketten. Doch wie kommt der Instandhalter an konkrete Aussagen über den Zustand seiner Anlage? Die Predictive Maintenance Lösung von igus ist das i.Cee:local. Das intelligente Modul bündelt die Daten aller eingesetzten smart plastics Systeme und bereitet sie für den Instandhalter auf. Dazu besitzt i.Cee:local zwei Funktionen: Es ist das Zuhause für die Open Source i.Cee Software, dem Gehirn der smart plastics. Die Lebensdauerprognose, die anhand von Millionen Testdaten bei igus im 3.800 Quadratmeter großen Labor ermittelt wird, wird im Betrieb mit den real ermittelten Werten abgeglichen und angepasst, sodass eine Echtzeit-Lebensdaueraussage zur Haltbarkeit der Maschine und Anlage getroffen werden kann. Mit i.Cee:local lassen sich Wartungen der Schleppkette vorrausschauend planen, Störungen werden rechtzeitig erkannt und so Anlagenausfälle vermieden. Die Kosten für einen frühzeitigen Retrofit durch die maximale Nutzung der igus Komponenten können reduziert werden, außerdem sind Ersatzteile automatisch frühzeitig bestellbar.

Du hast bereits abgestimmt!

Verwandte Fragen

Gerne können Sie den Artikel auch kommentieren - wie freuen uns auf Ihre Meinung!

Artikel Schlagwörter:

Energieketten vorausschauende Wartung

Newsletter:

Bitte wähle ein Thema