Kann ich die D3 DC-Motorsteuerung auch auf eine Hutschiene montieren?

Sie sind hier:

Wenn Du die D3 DC-Motorsteuerung kompakt in einen Schaltschrank einsetzen möchtest, geht das natürlich auch. Wie die platzsparende Montage auf einer DIN Hutschiene erfolgen kann, zeigt dieses Video.

Tipp. Für die die mehr zum Betrieb der D3 DC-Motorsteuerung wissen und nachlesen wollen, finden hier das komplette Handbuch.

Du hast bereits abgestimmt!
Schlagwörter:

Verwandte Fragen

Gerne können Sie den Artikel auch kommentieren - wie freuen uns auf Ihre Meinung!

Artikel Schlagwörter:

Motorsteuerung

Newsletter:

Bitte wähle ein Thema