Ja. Bei Wellen für iglidur Gleitlager empfehlen wir eine Rauigkeit von 0,2 µm bis 0,4 µm. Eine geringere Rauheit kann Stick-Slip-Effekte hervorrufen oder für feinste Ausbrüche im Kunststoff sorgen, die infolge der hohen Adhäsionskräfte auftreten können. Mehr zum Thema „Die richtige Rauigkeit für Wellen“ können Sie in unserem Blogbeitrag nachlesen.
Kann eine Welle „zu glatt“ sein?
Verwandte Fragen
- Welche Kunststoffgleitlager sind schimmelbeständig nach DIN EN ISA 846?
- Gibt es Gleitlager, die gegen Schimmel resistent sind?
- Woher weiß ich, wann ich iglidur Gleitlager tauschen muss?
- Wie wird der Verschleiß von iglidur Gleitlagern gemessen?
- Wie werden iglidur Gleitlager hergestellt?
Gerne können Sie den Artikel auch kommentieren - wie freuen uns auf Ihre Meinung!
Artikel Schlagwörter:
Gleitlager iglidur iglidur Werkstoffe Welle Wellenmaterial