Tag: Wellenmaterial

Welchen Einfluss hat das iglidur Polymergleitlager auf die Wahl der Welle?

Lars Butenschön | 11. Juli 2019

1. Kostengesichtspunkte Kostensenkung ist ein wichtiger Faktor für die meisten Unternehmen. Die Möglichkeit des Einsatzes eines kostengünstigen Wellenmaterials hängt wesentlich von der Auswahl der Lager ab. Zum Beispiel erfordern Kugellager sehr harte (60HRC oder höher) und glatte Wellen. Für Bronzelager gilt das gleiche: die Welle muss härter sein als das verwendete Bronzematerial. Diese Anforderungen schränken […]

Weiterlesen...

Welche Wellen soll ich für iglidur Gleitlager verwenden?

Lars Butenschön | 9. Juli 2019

Für nahezu jede Welle gibt es passende iglidur Werkstoffe, die gute Verschleißergebnisse – also eine lange Lebensdauer – erzielen, egal ob Aluminium, gehärteter Stahl oder Kohlefaserverbund. Die beste Kombination können Sie bequem mit dem iglidur Expertensystem ermitteln. Die Oberflächenrauigkeit der Welle sollte nicht zu glatt sein. Wir empfehlen eine Rauheit von Ra 0,2 bis 0,4 µm. Die […]

Weiterlesen...

Warum hat der Wellenwerkstoff so einen hohen Einfluss auf die Lebensdauer des Gleitlagers?

Lars Butenschön | 9. Juli 2019

Bei Gleitlagern bewegt sich die Welle permanent im Kontakt mit der Lauffläche des Lagers. Das bedeutet, dass ihre Beschaffenheit ebenso wichtig für die Lebensdauer des Systems ist wie die des Gleitlagers. Während sich die Eigenschaften der Gleitlagerwerkstoffe sehr gut an die der Welle anpassen können, lässt sich häufig ein positiver Effekt durch den Wechsel des […]

Weiterlesen...

Kann eine Welle „zu glatt“ sein?

Lars Butenschön | 9. Juli 2019

Ja. Bei Wellen für iglidur Gleitlager empfehlen wir eine Rauigkeit von 0,2 µm bis 0,4 µm. Eine geringere Rauheit kann Stick-Slip-Effekte hervorrufen oder für feinste Ausbrüche im Kunststoff sorgen, die infolge der hohen Adhäsionskräfte auftreten können. Mehr zum Thema „Die richtige Rauigkeit für Wellen“ können Sie in unserem Blogbeitrag nachlesen. Gefällt mir +0 Gefällt mir nicht -0Du hast […]

Weiterlesen...