In Zeiten in denen Schüler Freitags auf den Straßen für die Zukunft demonstrieren, Plastiktüten im Einzelhandel abgeschafft werden steigt bei uns allen die Verantwortung im Bezug auf Nachhaltigkeit.
In der linearen Antriebstechnik werden unterschiedlichste Systeme auf dem Markt angeboten. Viele werden meist mit Kugelumlaufsystemen ausgerüstet, um lineare oder translatorische Bewegungen der Linearschlitten oder um Positionierungsaufgaben zu ermöglichen.
Bereits seit Ende 2015 verrichtet die neue igus P41.80Ri Rollen e-kette mit integrierten iglidur Gleitlagern ihren Dienste auf den gigantischen Schiffentladekranen von EMO B.V. in Rotterdam, eines der größten Schüttgutumschlaghäfen Westeuropas. Mit einer Katzfahrt von über 100 m, einer Verfahrgeschwindigkeit von bis zu 4 m/sec und über 50 kg/m Zusatzlast, eine der anspruchsvollsten Energiekettenanwendungen im Hafenkranbereich.
Garantierte Lebensdauer online berechnen Bereits seit 2015 bietet igus eine Garantie auf Kabel/Leitungen aus dem chainflex Programm an. Damit war und ist igus immer noch der einzige Anbieter von hochflexiblen Leitungen für die Bewegung, der eine Garantie vergibt. Zahlreiche Kunden haben bereits diesen Service in Anspruch genommen und die Sicherheit für ihre Anwendung erhöht. Garantie […]
Nur ein kleines Detail und hoffentlich niemals wichtig…. Die Nachverfolgbarkeit von igus chainflex Leitungen. Nur ein kleines Detail und hoffentlich niemals wichtig…. Die Nachverfolgbarkeit von igus chainflex Leitungen. JEDE igus chainflex Leitung wird gemäß folgendem Bild auf Ihrem Mantel mit einem Code versehen, der Herstellwerk UND Charge, somit auch Produktionsdatum und -daten, auch die verwendeten […]