Grundsätzlich ja. Ein Gleitgewinde kann ein Kugelgewinde ersetzen wenn die zutreffenden Anwendungsparameter wie zulässige Axiallast, Drehzahl usw. eingehalten werden sowie die geforderte Positioniergenauigkeit erzielt wird.
Ein Tipp. Funktion und Lebensdauer kann einfach und schnell online überprüft und ermittelt werden.

PS. Wenn die technische Kenndaten passen und ein Tausch möglich ist, bieten Gleitgewindetriebe zudem weitere Vorteile in Betrieb und Handhabung. Es muss nicht gefettet und geschmiert werden. Kein Schmutz haftet hierdurch an Gewindemutter oder Spindel. Die Verstellung erfolgt absolut sauber und hygienisch. Eine Reinigung ist ebenso leicht und schnell durchgeführt. In Kombination mit passenden Werkstoffen ist der Gleitgewindetrieb auch im Lebensmittel oder Pharmabereich einsetzbar. Zum schnellen bestellen bietet sich der Onlineshop an. Ein Beispiel für eine FDA konforme Gewindemutter mit Steilgewinde: