Kugellager für Elektromotoren – auch aus Kunststoff denkbar?

Patrick Czaja | 6. September 2022

Kaum eine Branche kommt ohne Elektromotoren im gesamten Wertschöpfungsprozess aus und die Anforderungen an die Produkte steigen stetig. Analog dazu steigen ebenfalls die Anforderungen an die unterschiedlichen Bauteile der Antriebe, um reibungslose Produktionsabläufe zu gewährleisten, so auch für die Lagerung der Bauteile: nämlich Kugellager für Elektromotoren.

Doch, was ist überhaupt ein Elektromotor? Ein Elektromotor wandelt elektrische Energie in mechanische Leistung um. In konventionellen Antrieben wird dafür eine magnetische Leiterspule (meistens aus Kupfer) unter Strom gesetzt, sodass ein Elektromagnet, auch Anker genannt, innerhalb dieser Spule rotieren kann. So kann mithilfe einer Welle, welche an den Anker angeschlossen ist, das gewünschte Bauteil angetrieben werden. Gelagert wird die Welle auf klassischen Kugellagern.

Kugellager für Elektromotoren eines PC-Lüfters
Integrierter Hall-Sensor im Rotor eines PC-Lüfters mit Kugellager in demontiertem EC-Motor

Unsere Kugellager aus schmierfreien Werkstoffen können dabei helfen, die Zuverlässigkeit der Aktuatoren sicher zu stellen. Insbesondere für Anwendungen mit wenig Last und Drehgeschwindigkeit bieten xiros Kugellager für Elektromotoren deutliche technische Vorteile, da unter anderem das Antriebsdrehmoment sehr niedrig ist. Somit wird weniger Energie benötigt, demzufolge Ressourcen und die Umwelt geschont, was in der heutigen Zeit immer wichtiger wird. Ergänzend dazu ist Kunststoff deutlich leichter als Metall, korrosionsfrei sowie resistent gegenüber Schmutz und Staub.

Durch unser vielfältiges Werkstoffprogramm sind Kugellager zusätzlich in isolierender oder leitfähiger Ausführung verfügbar, sodass Einsätze in Bereichen mit unterschiedlichen Anforderungsprofilen ermöglicht werden. Somit sind unsere Kugellager für Elektromotoren eine echte Alternative gegenüber vergleichbaren Lösungen aus Metall.

Du hast bereits abgestimmt!
Gerne können Sie den Artikel auch kommentieren - wie freuen uns auf Ihre Meinung!