Reinraum
In bisherigen Beiträgen haben wir bereits Beispiele für Einsatzgebiete unserer Leitungen gezeigt. Die Branchen und Anwendungen sind vielfältig. Ein mögliches Einsatzgebiet ist der sogenannte Reinraum. Über die speziellen Anforderungen an Leitungen im Reinraum und unsere spezielle chainflex Lösung möchten wir heute sprechen. Was ist Reinraum? Reinraum sind Räumlichkeiten, mit einer extrem niedrigen Konzentration luftgetragener Teilchen. […]
Gesamtsystem e-skin®: Steigert die Gesamtanlageneffektivität und trägt zu höheren Erträgen der Fertigungslinien bei.
Wie stelle ich eine abriebfeste Energieführung im Reinraum sicher ? Viele Herstellungsprozesse, z.B. die Leiterplatten-Herstellung an Lineartischen für hochpräzise Verstellungen, erfolgen im Reinraum und erfordern zwingend Regelwerke nach ISO 14644 oder VDI 2083. Dies allein ist allerdings noch nicht die Gewährleistung für eine absolut reine Produktion, da auch die Werkstoffe der eingesetzten Produkte eine große […]
Normalerweise ist eine weiche Energieführung ja eher ungünstig im Hinblick auf das Führen von Kabeln und Schläuchen. Für unsere Kunden aus der Reinraumbranche waren hohe Füllgewichte und somit große freitragende Längen jedoch nicht das Kriterium. In ihrem Pflichtenheft steht, dass die Energiezuführung möglichst wenig Bauraum in Anspruch nehmen soll und selbstverständlich eine hohe Reinraumklassifizierung aufweisen […]