Suchbegriff:

Hybridkette

Hybrid-Energiekette YE.1

Birte Jendahl | 12. November 2021

Unsere Hybridkette YE.1, eine Energiekette bestehend aus Kunststoff und Stahl, ist in zwischen in 3 Größen lieferbar (YE.42 – Innenhöhe 42 mm, YE.56 – Innenhöhe 56 mm, YEHD.108 – Innenhöhe 108 mm) und wird besonders dort eingesetzt, wo eine lange freitragende Länge benötigt wird. Ein Beispiel: mit der Kunststoff Energiekette E4.42 erreichen wir eine freitragende […]

Weiterlesen...

Energiekette aus Stahl oder Kunststoff ?

Peter Wirth | 26. März 2020

Aus der Historie gewachsen sind Energieketten bislang immer aus Stahl oder Kunststoff gefertigt. Stahl hat den Vorteil, dass längere freitragende Längen erreicht werden können. Hingegen hat eine Kunststoff Energiekette diverse Vorteile wie z.B. geringere Kosten und die schnellere Montierbarkeit. Eine neue Erfindung nennt sich Hybrid-Kunststoff-Stahl-Kette. Diese Schleppkette wird aus Stahl-Innenkettengliedern und Kunststoff-Außenkettengliedern gebaut. Reine Stahlketten […]

Weiterlesen...

Hubsteiger mieten – finden Sie die richtige Arbeitsbühne

igu-blog-adm | 21. Juni 2019

Arbeitsbühnen, auch Hubsteiger genannt, haben viele Einsatzmöglichkeiten. Doch genau so vielfältig sind auch die Bühnen selbst. Es ist also nicht immer leicht, die richtige Bühne zu finden. Wenn Sie also eine Arbeitsbühne mieten wollen, haben wir hier ein paar wertvolle Tipps für die Auswahl und Miete.  Die richtige Grundlage Es gibt 3 Varianten von Untergestellen: Stützen, […]

Weiterlesen...