Suchbegriff:

Guidelok

GLO.S – wenn das Design dem Nutzen folgt

Volker Beissel | 21. Februar 2023

An den Hebezeugen hängen die Leitungen für den Elektrokettenzug zum Teil in Schlaufen herab. Wir haben uns gefragt, warum eigentlich?

Weiterlesen...

Freitragende Energiekette auf über 50 m Verfahrweg

Volker Beissel | 2. April 2020

Im Vergleich zu einer gleitenden Anwendung sieht eine freitragende Energiekette häufig besser aus. Nicht nur aufgrund der geraden Linie des Obertrums sondern auch weil der Bogen zum Hinabführen der Kette entfällt. Dadurch nutzen freitragende Systeme den Platz am Verfahrwegsende einfach besser aus. Aber gerade bei hoher Zusatzlast macht eine Energiekette aus Kunststoff bei rund 5 […]

Weiterlesen...

Regalbediengerät: Mit viel Schwingen und Schlagen ist schon lange Schluss Dank Guidelok!

Christian Strauch | 19. Oktober 2018

Energieketten für die Vertikalachse an Regalbediengeräten werden schon seit vielen, vielen Jahren eingesetzt und funktionieren im Grunde sehr gut bei gleichzeitig sehr hoher  Lebensdauer. Die Kette trägt sich quasi nur selbst inclusive der verlegten Leitungen; die Dynamik der RBG’s war bis vor wenigen Jahren noch relativ niedrig! Also alles gut? Nein! ….denn die Energiekette hat […]

Weiterlesen...