EU 10/2011
Da Lebensmittel und Getränke sensible Produkte sind, muss auch die Produktion und Verarbeitung genau auf sie abgestimmt sein. Dies gilt insbesondere bei einem direkten Lebensmittelkontakt. Aus diesem Grund gibt es von igus Produkte und Materialien, die speziell für die Anforderungen der Lebensmittel- und Getränkeindustrie entwickelt worden sind. Angefangen mit FDA konformen, sind später EU 10/ […]
Es gibt es eine Reihe von Normen für die Automatenhersteller im Lebensmittelbereich. Hier werd
In der Lebensmittelindustrie ist es oft notwendig Kunststoffe einzusetzen, die eine Lebensmittelzulassung besitzen. Teilweise bewegen wir uns im direkten Umfeld oder über dem offenen Produkt. Hier ist die Gefahr groß, dass Teile von Abdeckungen oder anderen Kunststoffkomponenten abbrechen und in das Produkt fallen. Sind die verwendeten Materialien Blau eingefärbt, können sie visuell aus dem Produkt […]