Man unterscheidet aktuell zwischen 4 verschiedenen Typen, je nach Anwendungsfall:
- Typ A (Festverlegung): Hierbei handelt es sich um festverlegte Kabel, welche nur für die Festverlegung, z.B. in der Gebäudetechnik, verwendet werden dürfen.
- Typ B (flexibel bewegt): Damit sind Kabel bzw. Leitungen gemeint, welche einer flexiblen Bewegung zwar standhalten, aber nicht für dauerhafte Bewegung ausgelegt sind.
- Typ C (Kette): Hiervon spricht man, wenn Leitungen in einer industriellen Anwendung dauerhaft in einer linearen Bewegung geführt werden.
- Typ R (Torsion): Diese Sondertype wird für Roboter-Anwendungen verwendet bzw. wenn die Leitung einer Torsionsbewegung ausgesetzt ist.
chainflex-Leitungen von igus sind gerade für die beiden letzten Anwendungsfelder optimiert und bieten hier zahlreiche Wettbewerbsvorteile. Am besten selbst testen mit einem kostenlosten Muster.