iglidur Werkstoffe sind sogenannte Compounds. Compounds sind Kunststoffe, denen spezielle Füllstoffe, Verstärkungsstoffe und Additive beigemischt wurden. Diese geben der Kunststoffverbindung zusätzliche Eigenschaften wie höhere mechanische Stabilität, bessere Gleiteigenschaften oder Schutz vor UV-Strahlung. iglidur Werkstoffe werden speziell für den Einsatz als trocken – also ohne Schmierung – laufende Gleitlager entwickelt. Jeder iglidur Werkstoff wird während der Entwicklung und darüber hinaus vielen tausend Verschleißtests unterzogen. Die darin gewonnen Daten fließen in eine Datenbank ein, die die Grundlage für das iglidur Expertensystem darstellt. Dieses Online-Programm ermöglicht Ihnen die Berechnung der Lebensdauer des iglidur Werkstoffs in Ihrer Lagerstelle und somit die Auswahl des idealen iglidur Werkstoffs für Ihre Anwendung.
Was ist der Unterschied von iglidur Werkstoffen und einfachen Kunststoffen wie z.B. POM oder PA6?
Verwandte Fragen
- Welche Kunststoffgleitlager sind schimmelbeständig nach DIN EN ISA 846?
- Gibt es Gleitlager, die gegen Schimmel resistent sind?
- Woher weiß ich, wann ich iglidur Gleitlager tauschen muss?
- Wie wird der Verschleiß von iglidur Gleitlagern gemessen?
- Wie werden iglidur Gleitlager hergestellt?
Gerne können Sie den Artikel auch kommentieren - wie freuen uns auf Ihre Meinung!