| Typ B sagt aus, dass die Leitung für gelegentliche Bewegung konzipiert wurde, jedoch nicht geeignet ist für eine E-Kette. Typ C ist konzipiert für spezielle Bewegungen, z.B. in einer E-Kette oder Girlandenaufhängung. Typ C+ ist eine Ergänzung von igus® für Bewegungen, die über den Bereich C hinaus gehen, z.B. kleine Biegeradien. Typ R sind Profinetleitungen, die für die Torsion konzipert wurden. Diese kommen z.B. bei Robotern zum Einsatz. |
Was bedeutet Typ B, Typ C, Typ C+ und Typ R bei Profinetleitungen?
Verwandte Fragen
- Wie funktioniert die Informationskette bei REACh?
- Warum gibt es unterschiedliche Spannungsklassen?
- Warum sind Messsystemleitungen alle unterschiedlich?
- Datenleitung als Ethernet CAT5e Leitung, geht das?
- Was ist Talkum?
Gerne können Sie den Artikel auch kommentieren - wie freuen uns auf Ihre Meinung!