Die maximale Drehzahl ist größenabhängig. Für den größtmöglichen iglidur PRT-Drehkranz, PRT-01-300, beträgt diese 50 1/min, für den kleinsten, PRT-01-20, 300 1/min.
Wie groß ist die maximal mögliche Drehzahl für PRT-Drehkränze?
Verwandte Fragen
- Welche Kunststoffgleitlager sind schimmelbeständig nach DIN EN ISA 846?
- Gibt es Gleitlager, die gegen Schimmel resistent sind?
- Woher weiß ich, wann ich iglidur Gleitlager tauschen muss?
- Wie wird der Verschleiß von iglidur Gleitlagern gemessen?
- Wie werden iglidur Gleitlager hergestellt?
Gerne können Sie den Artikel auch kommentieren - wie freuen uns auf Ihre Meinung!