High-End TPE-Leitungen für mehr Flexibilität
Nils Krützmann | 30. November 2022
Kennen Sie dieses Phänomen: Der Sommerurlaub geht zu Ende und man packt im Hotel hastig den Koffer für die Rückreise. Im wuseligen Hotelzimmer versucht man den Koffer möglichst ordentlich zu packen, doch man merkt, dass der Platz nicht mehr ausreicht. Seltsam, beim ersten Packen für die Hinreise hat doch alles noch gepasst, ist der verfügbare Platz etwa geschrumpft?

Mangelnder Platz im Maschinenbau
Im Maschinen- und Anlagenbau zeigt sich ein ähnliches Phänomen: Der verfügbare Platz wird immer kleiner. Maschinen müssen kompakter werden und gleichzeitig höhere Anforderungen erfüllen, so auch die eingesetzten Leitungen. Neben den Antriebsleitungen mit den üblichen Paaren für Temperaturfühler und/oder Bremse werden zusätzliche Leitungen für Bus- oder Mess-Systeme benötigt. Und durch die immer kompakteren Bauweisen der Maschinen erhöhen sich die mechanischen Anforderungen für alle Leitungen in der bewegten Energiekette.
Doch diese Maschinen und Anlagen werden sorgfältig geplant und nicht hektisch zusammengewürfelt wie im Urlaub. Der Konstrukteur weiß, dass nur wenig Platz für die zu befüllende Energiekette und die vorgesehenen Leitungen zur Verfügung steht und kann entsprechend agieren. Eine typische PUR-Servoleitung, (4G1,5 + (2×1,5)C)C, hat beispielsweise einen Außendurchmesser zwischen 11,5 mm und 13 mm. Bei den gängigen Biegefaktoren von 10 x d bis 15 x d ergibt sich im besten Fall ein Mindestbiegeradius von 115 mm und im schlechtesten Fall ein Mindestbiegeradius von 195 mm. Entsprechend klein oder groß muss auch der Bauraum der Maschine zur Verfügung stehen.
Kleinste Biegeradien mit chainflex realisieren
Doch was, wenn nicht genügend Platz vorhanden ist, oder die Bewegungsansprüche besonders hoch sind? Genau hier setzt igus mit den High-End TPE-Leitungen an. Neben den auf die Energiekette abgestimmte Außenmantelmaterialien PVC und PUR bietet igus mit der Servoleitungsserie CF29.D und der Mess-Systemleitungsserie CF11.D die optimale Alternative an. Diese, mit einem halogenfreien TPE-Außenmantel und besonders abgestimmten Verseil- und Schirmungskonzept ausgestatteten Leitungen, bieten einen Biegefaktor von nur 6,8 x d. Und so kann man z.B. bei einer Servoleitung, mit der Kombination (4G1,5 + (2×1,5)C)C und bei und einem Außendurchmesser von 13 mm den Biegeradius von 115 mm oder 195 mm aus dem vorhergehenden Beispiel auf 85 mm reduzieren.
Damit ergibt sich eine Platzeinsparung, bei der Nutzung der CF29.D gegenüber den marktüblichen PUR Servoleitungen, von 220 mm bzw. 230 % in der Maschine.
Denn der Platzbedarf ergibt sich aus zweimal dem Radius der Energiekette plus entsprechende Kettenhöhe.

High-End Leitungen für kleinen Bauraum
Im einfachsten Fall kauft man sich für die nächste Reise einfach einen größeren Koffer, um das Platzproblem zu lösen. Im Maschinen- und Anlagenbau ist dies offensichtlich keine Alternative, da der Trend zu kompakteren Maschinen noch weiter gehen wird. Die High-End TPE-Leitungen von chainflex hingegen sind eine Alternative, um das immer wiederkehrende Platzproblem bei der Antriebstechnik zu lösen. Kleinste Biegeradien mit höchster, garantierter Lebensdauer realisieren ganz ohne Hektik.

Versuchen Sie gleich hier die Lebensdauer für Ihre individuelle Anwendung zu kalkulieren und zu vergleichen. Oder sprechen Sie uns direkt an, wir helfen Ihnen gerne dabei, die passende Leitung zu finden. Im igus eigenen Testlabor getestet. Z.B. Test 5034 mit CF29.D, über 45 Mio. Hübe getestet.