Machen Sie Ihre e-kette steckbar
Daniel Klein | 19. Mai 2021
Die igus plug-in e-chain® Familie ist eine einzigartige, vollständige Baugruppe für Ihre individuelle Aufgabenstellungen. Wenn eine e-kette steckbar werden soll, müssen viele Einzelteile eingekauft, zusammengefügt, getestet und dokumentiert werden. In der Regel treten Sie mit unterschiedlichen Lieferanten in Kontakt und benötigen Spezialwerkzeug für die durchzuführenden Arbeiten. Daher sind diese Aufgaben nicht nur zeitaufwändig und arbeitsintensiv, sondern können meistens nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden. Die readychain® als Baugruppe bedeutet: eine Bestellnummer, ein Liefertermin, ein Wareneingang, eine Rechnung! Darauf aufbauend bietet die plug-in e-chain Familie eine optimierte Schnittstelle: ein Stecker und absolute Verstecksicherheit.

Die Beschaffung einer bei igus individuell gefertigten Baugruppe, readychain® genannt, ist eine sehr gute Möglichkeit für Ihre Prozessoptimierung. Daher folgen diesem Beispiel seit Jahren zahlreiche namhafte Kunden und Global Player. Als großen Sprung nach vorne hat igus in den vergangenen Jahren direkt steckbare Energiekettenlösungen kontinuierlich weiterentwickelt. Mit solch optimierten Einheiten sparen Sie schnell über 80% der üblichen Montagezeit.
Passend zu Ihrer Anforderung unterstützt einer von 30 erfahrenen Projektmanagern Sie bei der Definition und der Auslegung der Schnittstelle. Dazu definieren Sie den funktionalen Umfang, die Bestückung Ihrer einbaufertigen Komponente und wählen anschließend die passende plug-in e-chain® aus.
Produktfamilie im Überblick
Neben der bewährten readychain® speed und der aktuellen Ausführung mit Module Connect steht Ihnen ab sofort, für kleine Anwendungen, die readychain® micro-speed als einsteckbare Lösung zur Verfügung.
Im Vergleich zu einer herkömmlich konfektionierten Energiekette ist eine plug-in e-chain® garantiert die einfachste Steckmöglichkeit für individuelle Kundenanwendungen. Die Zugentlastung der Leitungen sowie Dichtung am Stecker bzw. Schnittstelleneingang ist bereits integriert. Mühselige, zeitaufwändige Schritte für das Sortieren nach Beschriftung und des Steckens von einzelnen Steckern entfallen. Dabei ist eine plug-in e-chain® absolut verstecksicher, denn es gibt nur noch eine Steckmöglichkeit. Die gesamte Schnittstelle ist optimal in einem Bereich und im Servicefall ermöglicht dies eine spürbare Einsparung in der Montagezeit, denn es gilt: alte Kette abstecken, neue Kette einstecken, loslegen!
Entdecken Sie weitere Neuheiten für den Produktbereich readychain oder besuchen Sie unseren neuen Module Connect Shop.
Auf unserem igus Blog finden Sie weitere interessante Themen rund um die Energieführung, Lagertechnik, Lineartechnik, 3D-Druck und Low Cost Automation.