Bietet igus auch korrosionsfreie Linearführungen an?
Jan Michels | 3. April 2020
In Fleisch- und Fischverarbeitungsmaschine aber auch in der Obst- und Gemüseindustrie und in der Abfülltechnik wird regelmäßig & intensiv gereinigt. Überall wo Lebensmittel geschnitten, portioniert, abgefüllt, transportiert oder verpackt werden ist die Hygiene und häufige Reinigung ein wichtiges Thema.

Wenn im Reinigungsprozess aggressive Chemikalien eingesetzt werden, muss bei den eingesetzten Maschinenkomponenten eine sehr hohe Korrosionsbeständigkeit gewährleistet sein. Dies gilt natürlich auch für die benutzten Linearführungen.
Einfache Reinigung, konforme Werkstoffe und eine sehr hohe Chemikalien- und Korrosionsbeständigkeit bieten drylin W Linearführungen aus V4A (1.4571) Edelstahl in Kombination mit Kunststoffgleitlagern. Die Führungen laufen schmiermittelfrei; ganz ohne Fett oder Öl. Auch ein Kontakt mit Seewasser ist für drylin W Edelstahl kein Problem.

Die Vorteile liegen auf der Hand:
- Uneingeschränkte Reinigung und Desinfizierung der Anlage möglich,
- Extreme Korrosionsbeständigkeit,
- Keine Produktkontamination aufgrund der Schmiermittelfreiheit.
Auch die Kombination mit Lebensmittel-konformen Kunststoffgleitfolien ist auf Wunsch gerne möglich.
Weitere Infos zur Reinigung sind unter diesem Link zu finden:

Sie interessieren sich für unsere Produkte für die Verpackungs-, Lebensmittel- und Getränkeindustrie?