Bündel- oder Lagenverseilung?

Jan Arnoldy | 7. April 2020

Verseilung bezeichnet das Wickeln von Adern in mehradrigen Leitungen um ein Kernelement. Die Verseilung spielt eine entscheidende Rolle in der Auslegung von Leitungen für die Bewegung. Prinzipiell lässt sich zwischen Bündel- und Lagenverseilung unterscheiden. Beides schauen wir uns im Folgenden genauer an. Was ist eine Lagenverseilung? Bei der Lagenverseilung werden die Adern in mehreren Schichten […]

Weiterlesen...

Warum gibt es Ethernetleitungen mit 600V UL?

Jan Arnoldy | 24. März 2020

Bevor wir uns Ethernetleitungen mit 600V UL widmen, zunächst ein paar Worte zu Ethernetleitungen im Allgemeinen. Ethernet ist der am Weitesten verbreitete Standard für die Verkabelung eines LANs (Local Area Network). Derzeit sind zwar Übertragungsraten von bis zu 400 Gigabit/s spezifiziert, jedoch ist nach aktuellem Stand der Technik eine maximale Geschwindigkeit von 40 Gigabit/s möglich. […]

Weiterlesen...