Ja, die TRE.B Version kann problemlos mit der TRC Version kombiniert werden. Wann macht das überhaupt Sinn? Wenn eine TRC Kette im Einsatz ist, und doch Kettenglieder kaputt gehen, so muss nicht das gesamte Schlauchpaket ausgewechselt werden, sondern die betroffenen Kettenglieder können folglich durch TRE Kettenglieder ausgetauscht werden.
Kann ich die TRE (B-Version) und die TRC Ketten miteinander verbinden?
Verwandte Fragen
- Fanuc CRX-19iA in 9 Klicks konfiguriert
- Gibt es Kabelführungen für Cobots auch für Wellrohre?
- Können Protektoren auf Light-Ketten (TRL, TRLF) montiert werden?
- Kann ich Federstäbe, die verschlissen oder zu lang sind, eigenständig auswechseln?
- Kann ich LOCKs auch in TRL Ketten verwenden?
Gerne können Sie den Artikel auch kommentieren - wie freuen uns auf Ihre Meinung!
Artikel Schlagwörter:
Cobots Industrielle Roboter Konfigurator Robotik