Gleitlager mit einem ungeplanten Verschleiß am Außendurchmesser oder solche, die die Aufnahmebohrung beschädigen, weisen in der Regel unzureichenden Presssitz auf und haben sich aus diesem Grund in der Aufnahme gedreht. Es gibt mehrere Möglichkeiten, dieses Problem zu lösen: durch die Wahl eines temperaturbeständigeren Werkstoffs mit einer geringeren Wärmeausdehnung, durch einfaches Einkleben des Gleitlagers in die Aufnahmebohrung oder durch eine geänderte Formgebung, die ein Mitdrehen durch Formschluss verhindert (Verdrehsicherung mit Außenrippe, eckige Außendurchmesser o. Ä)
Mein iglidur Gleitlager ist außen verschlissen.
Verwandte Fragen
- Welche Kunststoffgleitlager sind schimmelbeständig nach DIN EN ISA 846?
- Warum Spritzgusswerkzeuge aus dem 3D-Drucker?
- Gibt es Gleitlager, die gegen Schimmel resistent sind?
- Woher weiß ich, wann ich iglidur Gleitlager tauschen muss?
- Wie wird der Verschleiß von iglidur Gleitlagern gemessen?
Gerne können Sie den Artikel auch kommentieren - wie freuen uns auf Ihre Meinung!
Artikel Schlagwörter:
Aufnahmebohrung Einpressen Gleitlager iglidur iglidur Werkstoffe