Innenaufteilung von Energieketten: Welche Arten es gibt und wie Sie die richtige finden
Jaki Hang | 10. Februar 2021
Die Innenaufteilung ist ein wichtiger Bestandteil von Energieketten und dient dazu, unterschiedliche Medien innerhalb der Führung zu trennen bzw. zu unterteilen. Denn nur mit der richtigen Anordnung der Leitungen kann die Lebensdauer des Systems erhöht werden. In diesem Beitrag erfahren Sie mehr über die verschiedenen Komponenten der Innenaufteilung und wie Sie die passende Aufteilung für Ihre Energiekette finden können.
Aber zuerst schauen wir uns die Teile an, die zur Innenaufteilung gehören:

- Trennstege
- Fachboden/Einsteckboden
Mithilfe von Trennstegen und Fachböden wird eine Ordnung innerhalb der Energiekette geschafften. Leitungen mit unterschiedlichem Durchmesser werden immer getrennt voneinander verlegt und haben keine Möglichkeit, sich übereinander zu schieben. Das Ergebnis: Die Lebensdauer der Leitungen ist höher.
Welche Arten von Trennstegen gibt es?

Standard-Trennsteg, breiter Fuß:
Für alle Einsatzzwecke. Maximale Haltekraft und sicherer Stand.
Trennsteg, schmaler Kopf:
Einseitig fester Sitz mit breiterem Fuß und gegenüberliegender schmaler Seite für eine leichte Leitungsmontage.


Trennsteg, schmaler Fuß:
Für viele dünne Leitungen nebeneinander. Platzsparend in Energieketten.
Rasttrennsteg für integrierte Rasterung:
Rastet sicher in fest definierten Schritten, dadurch exakte Positionierung. Ideal für um 90° gedrehte Anwendungen.


Lean Trennsteg:
Blitzschnelles Einschieben von Fachböden in mehreren Lagen, dadurch verringert sich die Konfektionierungszeit deutlich. Schneller Austausch von einzelnen Leitungen in hoch befüllten Energieketten möglich.
Teilbarer Trennsteg, breiter Fuß/Kopf:
Trennstege können in der Mitte geteilt werden, dadurch ist ein schnelles Befüllen mit Leitungen für mittlere Kammern von oben möglich.


Trennsteg geschlitzt:
Durch seine Aussparungen kann er zusätzlich zur Bildung einfacher vertikaler und horizontaler Aufteilungen eingesetzt werden.
Trennsteg asymmetrisch:
Für Anwendung „auf der Seite“: Definierter Abstand und Abstandhalter können entfallen.


NeuUniversal-Trennsteg:
Die Böden können beidseitig eingeschoben werden. Die Verriegelung erfolgt über den integrierten Schieber und automatisch bei Montage des Öffnungsstegs. Für die Entriegelung muss der Öffnungssteg demontiert werden, im Innen- oder Außenradius.
Welche Arten von Fachböden gibt es?
Fachboden, rastbar:
Für horizontale Unterteilung. Rastet sicher an beiden Enden im Trennsteg, feste Breitenfixierung möglich. Als Einsteckboden für eine durchgängige Unterteilung oder als Fachboden für eine regalförmige Aufteilung einsetzbar.


Fachboden für Universal-Innenaufteilung:
Im Höhenraster von 7 mm können Fachböden verschiedener Breite angeordnet werden.
Wie finde ich die passende Innenaufteilung für meine Energiekette?
Mit unserem Innenaufteilungskonfigurator können Sie schnell und einfach die passende Innenaufteilung für Ihre Energiekette finden.
So funktioniert’s:
- Innenaufteilungskonfigurator aufrufen
- Leitung auswählen und „Weiter“ klicken
- Geben Sie in das Suchfeld „Ketten suchen“ die Artikelnummer Ihrer Energiekette ein
- Kettenlänge eingeben
- Ziehen Sie per Drag & Drop die gewünschte Befüllungsvariante in die Energiekette ein, um die Innenaufteilung zu konfigurieren.
Eine weitere Möglichkeit ist, die Innenaufteilung auf jeder Produktseite zu konfigurieren. Den Bereich finden Sie unter „Innenaufteilung und Leitung konfigurieren“
Erhöhen Sie die Lebensdauer Ihrer Leitungen in Energieketten mit unserem Innenaufteilungsbaukasten. Haben Sie Fragen, kontaktieren Sie uns gerne.
Verwandte Artikel: