6 Vorteile durch Automatisierung für kleine und mittlere Unternehmen
igu-blog-adm | 24. Juni 2021
Obwohl Robotik und Automatisierung viele Vorteile für Mitarbeiter, Produktionsprozesse und Kunden bieten, wird deren Einsatz gerade im Mittelstand noch kritisch betrachtet. Oft wird der Einstieg in die Automatisierung insbesondere für IT-Laien mit hohen Investitionskosten und viel Aufwand verbunden. Dabei fokussieren sich immer mehr Roboter-Hersteller auf kostengünstige Alternativen, die möglichst intuitiv und leicht zu programmieren sind. Ideal für KMU’s, die ohne besonders erfahrenes Fachpersonal automatisieren wollen.
Die richtige Automatisierungslösung bietet zudem große Vorteile mit sich: geringeren Produktionskosten, reduzierten Durchlaufzeiten, höhere Effizienz, Wettbewerbsfähigkeit uvm.
In diesem Beitrag erfahren Sie sechs Vorteile der Automatisierung für KMU’s und wie Sie diese mit der richtigen Kinematik erzielen können.
1. Entlastung von Mitarbeitern und Freisetzung von Kapazitäten
Wer will eigentlich den ganzen Tag Etiketten auf Kartons kleben? Durch den Einsatz von Robotern für alltägliche und sich wiederholende Aufgaben können Unternehmen Zeit und Geld einsparen. Mitarbeiter können dann höher qualifizierte Aufgaben innerhalb Ihres Unternehmens übernehmen.
2. Produktivitätssteigerung und Kostensenkung
Roboter können den ganzen Tag, jeden Tag, ohne Pausen arbeiten. Sie benötigen kein Licht, keine Heizung und keine direkte Beaufsichtigung, wodurch erhebliche Einsparungen bei den Energiekosten realisiert werden. Die Produktivität Ihrer Fertigung wird nicht nur effizient gesteigert, sie wird auch messbarer und sorgt somit für eine zuverlässige Planung.
3. Höhere Effizienz mit weniger Aufwand
Automatisierung reduziert oder eliminiert die Zeit, den Aufwand und die Kosten, die für die erfolgreiche Durchführung manueller Aufgaben erforderlich sind. Sie beseitigt auch Fehler, rationalisiert Prozesse für eine bessere Materialnutzung und reduziert Verschwendung.
4. Konstante Produktqualität
Roboter produzieren mit einer konstanten und planbaren Produktqualität. Einzelne Prozesse werden konstant exakt so durchgeführt, wie sie programmiert wurden. Es werden stets dieselben Roboterbewegungen durchgeführt, bis Sie den Roboter ausschalten. Fehler werden minimiert und der Produktionsausschuss wird auf ein Minimum gebracht.
5. Übernahme gefährlicher Aufgaben
Roboter können gefährliche Aufgaben oder Aufgaben in gefährliche Umgebungen übernehmen. Ob unter Wasser, im Rettungseinsatz, bei Chemieunfällen oder bei starker Hitze: modernste Robotertechnologien werden immer weiter entwickelt um künftig so viele menschenfeindliche Aufaben wie möglich zu übernehmen. (1)
6. Schneller ROI
Die passende Automatisierungslösung ist also eine Investition, die sich innerhalb kurzer Zeit amortisiert und deutliche Vorteile für ihr Unternehmen mit sich bringt. Grundsätzlich helfen Ihnen Roboter dabei, Ihre Produktionsziele in kürzerer Zeit mit weniger Ressourcen mehr zu erreichen. Wichtig ist es dabei mit Roboterherstellern in Kontakt zu treten, die Automatisierungslösungen so messbar wie möglich machen, Sie bei der Auswahl der richtigen Kinematik professionell beraten und komplette Kostentransparenz schaffen.
Low-Cost-Automation-Lösungen
igus®bietet kostengünstige Automatisierungslösungen an, die in der Regel in den Investitionsbereich eines jeden fallen.

Die wartungsfreien drylin® Portalroboter und Delta-Roboter, sind z.B. mit selbstschmierenden Hochleistungskunststoffkomponenten ausgestattet und kosten etwa 40 % weniger als herkömmliche Roboter.

Die modularen robolink® Roboterarme bieten die gleichen technischen Vorteile wie die Portale und Deltas. Für robolink® sind unzählige Komponentenkombinationen verfügbar, sodass Sie eine individuelle Lösung entwerfen können, die den Anforderungen Ihres Unternehmens entspricht.

Zubehör, wie Schrittmotoren, induktive Sensoren und Motorflansche, sind für jede kostengünstige Automatisierungslösung erhältlich.