Suchbegriff:

Hafenkran

Leitungen für Krananwendungen

Theo Diehl | 3. Juni 2020

Bei modernen Krananlagen kommen die unterschiedlichsten Leitungen zum Einsatz.
Für alle Leitungen der Katz- bzw. Kranversorgung ist die Belastung durch die ständige Bewegung gleich.

Weiterlesen...

igus als Systemlieferant

Theo Diehl | 24. April 2020

Die bewegliche Energie-, Steuer- und Datenversorgung einer Anlage besteht aus einem komplexen System. Damit das Gesamtsystem die Funktion erfüllen kann, müssen die einzelnen Systemkomponenten aufeinander abgestimmt sein.

Weiterlesen...

Kran Hauptstrom- und Datenversorgung, bewährte und alternative Systeme

Theo Diehl | 9. April 2020

Für die Kran Hauptstrom- und Datenversorgung wird meist eine Motorleitungstrommel oder- bei kurzen Verfahrwegen- eine Federzugtrommel eingesetzt. Bei Hallenkranen sind auch Stromschienen für die Hauptversorgung sehr weit verbreitet. Als Alternative zu den beiden Lösungen kann eine Energiekette genutzt werden, die verschiedene Vorteile bieten kann.

Weiterlesen...

Rollen e-kette: Entwicklung und Anwendungsfälle

Theo Diehl | 30. März 2020

igus hat schon vor Jahrzenten eine Energiekette mit Rollen entwickelt und in das Lieferprogramm aufgenommen. Mit dieser zu der Zeit bahnbrechenden Entwicklung, konnten ganz neue Anwendungen gelöst werden, die vorher nicht mit einer Energiekette bedient werden konnten.

Weiterlesen...

Härtetest für die neuste P4 Generation

Jens Göbel | 24. Februar 2020

Bereits seit Ende 2015 verrichtet die neue igus P41.80Ri Rollen e-kette mit integrierten iglidur Gleitlagern ihren Dienste auf den gigantischen Schiffentladekranen von EMO B.V. in Rotterdam, eines der größten Schüttgutumschlaghäfen Westeuropas. Mit einer Katzfahrt von über 100 m, einer Verfahrgeschwindigkeit von bis zu 4 m/sec und über 50 kg/m Zusatzlast, eine der anspruchsvollsten Energiekettenanwendungen im Hafenkranbereich.

Weiterlesen...