Welche maximale Temperatur kann der Leiter nach DIN ab? (CU, CUZN, CUNI…)

Sie sind hier:

Grundsätzlich unterscheiden sich die entstehenden Temperaturen unter Last innerhalb eines Leiters je nachdem, welches Material genutzt wird. Die beste Leitfähigkeit weist dabei reines Kupfer auf. Ausschlaggebend für die maximal zulässige Temperatur eines Leiters ist allerdings auch die verwendete Isolation bzw. die Oberflächentemperatur, die auf die Isolation wirkt.

Du hast bereits abgestimmt!
Schlagwörter:

Verwandte Fragen

Gerne können Sie den Artikel auch kommentieren - wie freuen uns auf Ihre Meinung!

Artikel Schlagwörter:

Temperatur

Newsletter:

Bitte wähle ein Thema