Durch neue Prozessoren ist es möglich geworden gleichzeitig auf einem Aderpaar zu senden und zu empfangen (im Gegensatz zu zwei paarigen cat5 Systemen) und dies mit hoher Frequenz und Datenrate zu tun (ähnlich vier paarigen Systemen wie cat5e und cat6). Die Basis dafür ist das alle Komponenten die hohe Frequenz bis zu 600 MHz aufgrund Ihre guten Schirmung können
Single Pair Ethernet mit einem Aderpaar – warum?
Verwandte Fragen
- Wie funktioniert die Informationskette bei REACh?
- Warum gibt es unterschiedliche Spannungsklassen?
- Warum sind Messsystemleitungen alle unterschiedlich?
- Datenleitung als Ethernet CAT5e Leitung, geht das?
- Was ist Talkum?
Gerne können Sie den Artikel auch kommentieren - wie freuen uns auf Ihre Meinung!