Die maximal mögliche Länge von USB Leitungen ist stark unterschiedlich und in der Busspezifikation für USB definiert. Je nachdem, ob es sich um USB 2.0 oder USB 3.0 handelt, sind die Maximallängen unterschiedlich. Bei USB 2.0 liegt die maximale Leitungslänge bei etwa 5 m, bei USB3.0 etwa bei 3 m. Zusätzlich kann die Leitungslänge je nach eingesetzter Leitung nach oben oder auch nach unten abweichen.
Bis zu welcher Länge funktionieren USB Leitungen?
Verwandte Fragen
- Wie funktioniert die Informationskette bei REACh?
- Warum gibt es unterschiedliche Spannungsklassen?
- Warum sind Messsystemleitungen alle unterschiedlich?
- Datenleitung als Ethernet CAT5e Leitung, geht das?
- Was ist Talkum?
Gerne können Sie den Artikel auch kommentieren - wie freuen uns auf Ihre Meinung!