Ein Produkt mit Schutzart IP54 verfügt über einen vollständigen Berührungsschutz sowie Schutz gegen Staub in schädigender Menge. Zudem ist es vor allseitigem Spritzwasser geschützt. Gefällt mir +1 Gefällt mir nicht -0Du hast bereits abgestimmt!
Ein Produkt mit IP44 ist sowohl vor dem Eindringen von festen Fremdkörpern (mit einer Größe über 1 mm) als auch vor allseitigem Spritzwasser geschützt. Gefällt mir +2 Gefällt mir nicht -0Du hast bereits abgestimmt!
IP steht für International Protection oder Ingress Protection (Schutz vor Eindringen). Die IP Spezifikation gibt in Kombination mit den darauffolgenden Kennziffern genaue Auskunft darüber, vor welchen äußeren Einflüssen ein Produkt geschützt ist. Die IP Schutzart kommt z.B. bei Steckverbindern zum Tragen.