Die Torsion jedes einzelnen Kettenglieds hängt von der Größe der Kette ab. Allgemein umfassend kann man sagen, dass sich jedes triflex R Kettenglied um +/- 10° tordieren lässt. Gefällt mir +1 Gefällt mir nicht -0Du hast bereits abgestimmt!
triflex R e-ketten können auch in Reinraumanwendungen eingesetzt werden. Das verwendete Material igumid NB kommt bei anderen e-ketten Designs zum Einsatz, welche mit der ISO class 1 vom IPA Fraunhofer Institut zertifiziert sind. Allerdings ist bei 3-Achs e-ketten in Roboteranwendungen der Einsatzfall auschlaggebend – in diesen Einsatzfällen hat die Energiezuführung häufig Kontakt mit dem Roboterarm, […]
Jede Größe der triflex R e-ketten hat unterschiedlich hohe Zugkräfte, welche sich im Rahmen von 50 N – 1.000 N bewegen. igus unterscheidet zwischen den unterschiedlichen Versionen TRE.B, TRC, TRCF, TRL und TRLF. Gefällt mir +1 Gefällt mir nicht -0Du hast bereits abgestimmt!
igus stellt aktuell unterschiedliche Standard-Systeme für Universal Robots, TM Robots & Kuka LBR iiwa zur Verfügung. Dabei werden die e-kettensysteme in zwei verschiedene Sparten eingeteilt. Metallschellen mit Kunststoffanschlusselementen für die Kettengrößen 30 & 40 Kunststoffschellen mit Anschlusselement (Protektor) für die Kettengröße 40 Weitere Lösung für COBOTS: Die flexiblen, im Spritzgussverfahren hergestellten Halter passen sich ideal […]