Hybrid-Energiekette YE.1
Birte Jendahl | 12. November 2021
Unsere Hybridkette YE.1, eine Energiekette bestehend aus Kunststoff und Stahl, ist in zwischen in 3 Größen lieferbar (YE.42 – Innenhöhe 42 mm, YE.56 – Innenhöhe 56 mm, YEHD.108 – Innenhöhe 108 mm) und wird besonders dort eingesetzt, wo eine lange freitragende Länge benötigt wird.
Ein Beispiel: mit der Kunststoff Energiekette E4.42 erreichen wir eine freitragende Länge von max. 4 m. Mit der maßlich identischen Hybridkette YE.42 erreichen wir max. 6,5 m freitragende Länge. Und wird die e-kette® nicht horizontal, sondern schräg (75°), eingebaut, können es sogar bis zu 12 m freitragende Länge sein.
Sehen Sie selbst: in diesem Video wird eine YE.42 Hybridkette an einer Hubarbeitsbühne eingebaut.
Gerne können Sie den Artikel auch kommentieren - wie freuen uns auf Ihre Meinung!