Günstiges trockenlaufendes Lineargleitlager mit Japan-Abmessung
Lars Hendrik Jansen | 2. Juni 2018
Speziell für den Einsatz in 3D-Druckern hat igus® das kostengünstige
Vollkunstst
offlager drylin® RJ4JP entwickelt.
Das Lager aus dem verschleißfesten gräulichen Kunststoff iglidur® J4 hat die Abmessungen des sogenannten kompakten „Japan-Standard“, der als gängige Größe in Linearführungen von 3D-Druckern verwendet wird.
Durch die Gleitbewegung und den Verzicht von Wälzkörpern entwickeln die Lineargleitlager von igus® beim Verfahren erheblich weniger Geräuschemissionen. Noch dazu kommen sie – wie alle Produkte der drylin® Linear- und Antriebstechnik – komplett ohne externe Schmierung aus, was die Ausfallsicherheit des Druckers erhöht und aufwendige Wartungen überflüssig macht. Auch die Montage wird durch den Einsatz erheblich erleichtert – die drylin® Vollkunststofflager können einfach auf die Welle geschoben werden, ohne dass Kleinteile verloren gehen. Als Standard-Katalogartikel sind die Lager ab Stückzahl 1 direkt bei igus® zu beziehen.
• Wartungsfrei
• Trockenlauf
• Beständig gegen Schmutz, Staub und Feuchtigkeit
• Verschleißfest
• Sehr leiser Lauf
• Korrosionsbeständig
• Geringe Reibwerte
• Hohe Geschwindigkeiten und Beschleunigungen möglich