Die 6 besten Energiekettensysteme für nahezu alle Anwendungen
Jaki Hang | 20. Januar 2022
Sie sind auf der Suche nach einer passenden Energiekette für Ihre Anwendung, aber es fällt Ihnen schwer, das richtige Produkt zu finden? Dann sind Sie hier genau richtig! Wir haben für Sie in diesem Artikel die 6 besten Energiekettensysteme zusammengestellt, mit denen Sie 90 % aller Anwendungen lösen können. Wir haben sie auf Grundlage der folgenden Kriterien bewertet:
- Bestseller und Bekanntheitsgrad
- Technische Vorteile
- Besondere Funktionalität
- Die hohe Lebensdauer des Produktes
Die 6 besten Energiekettensysteme für nahezu alle Anwendungen
- Das System E2.1 micro – Kleinste Platzverhältnisse
- Das System E2.1 – Der stabile Alleskönner, einfach zu öffnen
- Das System R2.1 – Staub- und schmutzgeschützt
- Das System E4.1L – Die beste Mischung aus Stabilität und geringem Gewicht
- Das System E4Q – Werkzeugloses Öffnen und Schließen
- Das System E4.1 – Robust, geräuscharm und modular
1. Das System E2.1 micro für kleinste Platzverhältnisse
Das System E2.1 micro ist eine sehr kleine, einteilige oder zweiteilige Energiekette mit einem geringen Gewicht und daher ideal für hochdynamische Anwendungen. Im Vergleich zu baugleichen igus® Typen, bietet die Energiekette E2.1 micro zusätzlich ein robustes Anschlagssystem für bis zu 25 % größere freitragende Länge sowie 100 % höhere Zusatzlasten.
Typische Industriezweige und Anwendungen: Automatische Türen, Fahrzeuge, Messmaschinen und allgemeiner Maschinenbau
2. Das System E2.1 – Der stabile Alleskönner, einfach zu öffnen
Die Energiekette E2.1 wurde zum ersten Mal im Jahr 2019 vorgestellt und galt als Nachfolger des seit über 15 Jahren bewährten Vorgängersystem E2/000. Im Vergleich zum System E2/000, verspricht die E2.1 mehr Bauraum, eine leichte Befüllung und Montage sowie eine lange Lebensdauer. Dadurch ist die E2.1 die beste Energiekette für den mittleren Lastbereich.
Typische Industriezweige und Anwendungen: Werkzeugmaschinen, Holzbearbeitungsmaschinen und allgemeiner Maschinenbau
3. Das System R2.1 schützt Leitungen vor Staub und Schmutz
Sie sind auf der Suche nach einer Energiekette mit einem dichten Design, um Leitungen vor Spänen zu schützen? Dann empfehlen wir das Energierohr R2.1. Es ist ein kostengünstiges, stabiles System mit einem sehr dichten Design und stabilen doppelten Anschlägen für hohe Zusatzlasten sowie freitragende Längen. Zulässige Temperatur ist von -40°C bis +120°C und für heiße Späne bis zu +850°C, lieferbar auf Anfrage.
Typische Industriezweige und Anwendungen: In allen Bereichen mit Schmutz- und Spänebelastung, Werkzeugmaschinen, Holzbearbeitungsmaschinen, Textilmaschinen und allgemeinem Maschinenbau
4. Das System E4.1L – Die beste Mischung aus Stabilität und geringem Gewicht
Mit dem schlanken Design und den perfekt aufeinander abgestimmten Elementen bringt die Energiekette E4.1L höchste Effizienz zum günstigen Preis. Ein einfach zugänglicher Innenraum, verbesserte Öffnungs- und Trennstege und die neuartige Wabenzugentlastung führen zu einer um 80 % schnelleren Montage. Ein kabelschonender Innenraum sorgt für hohe Lebensdauer bei den Leitungen. Die E4.1L verbindet die Senkung von Montage-, Wartungs- und Ausfallzeiten mit niedrigeren Betriebs- und Anschaffungskosten.
Typische Industriezweige und Anwendungen: Werkzeugmaschinen und allgemeiner Maschinenbau
5. Das System E4Q – Werkzeugloses Öffnen und Schließen einer Energiekette
Die Energiekette E4Q ist die neueste Generation montagefreundlicher Energieketten und wurde entwickelt, um die bestmögliche Lösung für freitragende und lange Verfahrwege zu ermöglichen. Diese Energiekette lässt sich einfach und schnell per Hand öffnen und schließen – also 100 % werkzeuglos, dadurch 40 % schnellere Befüllung im Vergleich zum System E4.1. Darüber hinaus 10 % weniger Gewicht mit hoher Stabilität, bedeutet 10 % weniger Energieaufwand bei der Produktion.
Typische Industriezweige und Anwendungen: Werkzeugmaschinen, Krananlagen, Automatisierungsanlagen und allgemeiner Maschinenbau
6. Das System E4.1 – Robust, geräuscharm und modular
Mit der Energiekette E4.1 können Sie die Lebensdauer Ihrer Anwendung nochmals erhöhen und dabei Kosten senken. Die E4.1 besitzt einen Hintergriff für optimale Seitenstabilität, eine hohe Schub-/Zugkraft auf langen Verfahrwegen und große freitragende Längen sowie eine geräuschdämpfende Bremse.
Typische Industriezweige und Anwendungen: Krane, Hallenkrane, Kompostieranlagen, Kläranlagen, Werkzeugmaschinen, allgemeiner Maschinenbau, Fördertechnik, Kältetechnik, Baumaschinen, Holzverarbeitung und Robotertechnik sowie Handling
Wann nehme ich welche Energiekette?
- Sie haben eine Anwendung mit wenig Platz, die Innenhöhe liegt zwischen 10,1 bis 14,4 mm und das Füllgewicht liegt zwischen 0,7 bis 1,25 kg/m, dann ist das System E2.1 micro die richtige Wahl.
- Für mehr Innenraum mit den Innenhöhen 26, 38 und 48 mm und den mittleren Lastbereich 5 bis 14 kg/m empfehlen wir das System E2.1.
- Sie benötigen eine Energiekette für den Schutz vor Spänen, dann empfehlen wir das System R2.1.
- Sie möchten die Energieketten komplett werkzeuglos öffnen und schließen und dabei 40 % Montagezeit einsparen, dann ist das System E4Q die richtige Energiekette.
- Mit dem System E4.1 können Sie Anwendungen mit Innenhöhen zwischen 21 bis 350 mm und einem Füllgewicht zwischen 4 bis 600 mm realisieren.
- Die beste Mischung aus Stabilität und geringem Gewicht mit Innenhöhen zwischen 31 bis 64 mm und einem Füllgewicht zwischen 7 bis 40 kg/m erhalten Sie vom System E4.1L
Mit diesen 6 besten Energiekettensystemen können Sie 90 % aller Anwendungen lösen. Darüber hinaus können Sie unsere Online-Konfiguration der Energieketten (e-ketten Experte) benutzen. Nach einigen Eingaben bekommen Sie die richtige Energiekette für Ihre Anwendung angezeigt.