Härtetest für die neuste P4 Generation

Jens Göbel | 24. Februar 2020

Bereits seit Ende 2015 verrichtet die neue igus P41.80Ri Rollen e-kette mit integrierten iglidur Gleitlagern ihren Dienste auf den gigantischen Schiffentladekranen von EMO B.V. in Rotterdam, eines der größten Schüttgutumschlaghäfen Westeuropas. Mit einer Katzfahrt von über 100 m, einer Verfahrgeschwindigkeit von bis zu 4 m/sec und über 50 kg/m Zusatzlast, eine der anspruchsvollsten Energiekettenanwendungen im Hafenkranbereich.

Weiterlesen...

20 Jahre igus® Rollen e-kette®

Jens Göbel | 16. Dezember 2019

1999 wurde mit der Installation der ersten igus® Rollen e-kette® für eine 130-m-Kranfahrt an einem Binnenhafen in Deutschland ein Meilenstein für igus® gesetzt. Die am Seitenteil des Kettenglieds integrierte Rolle trug dazu bei, den Reibwert und damit die benötigte Antriebsenergie des Kettensystems erheblich zu reduzieren. Die Rollen e-kette® öffnete die Türen für Verfahrwege über 100 […]

Weiterlesen...