drylin austauschlager

Austauschlager von igus – Geld sparen und die Umwelt schonen

Ingo Urbach | 22. Februar 2021

Wer möchte nicht seine Technik in der Maschine verbessern, dabei Geld und Zeit sparen und gleichzeitig auch noch die Umwelt schonen? drylin® Austauschlager sind das Tool für Konstrukteure und Ingenieure um genau das zu erreichen. Was sind Austauschlager? drylin® Austauschlager sind Lineargehäuse mit austauschbaren Lineargleitlagern. Die von uns produzierten Bauteile sind seit über 50 Jahren […]

Weiterlesen...

10 Einsparpotenziale mit igus Lineargleitlagern – Kostenloses Whitepaper

Ingo Urbach | 26. Januar 2021

Geld sparen und Technik verbessern – Für viele Ingenieure und Konstrukteure eine tägliche Herausforderung und unser Job für Sie. Einsparpotenziale verbergen sich bei igus nicht nur im Einkaufspreis. Ihre Maschine oder Ihr Projekt profitieren von einer Vielzahl an Vorteilen durch unsere Produkte. Zum Beispiel: Selbstschmierende Polymere und absolute Sauberkeit Geringe Teilgewichte und schnelle Lieferungen Das Gleitprinzip […]

Weiterlesen...

Lineare Bewegung kombiniert mit einer Schwenkbewegung

Ingo Urbach | 19. Mai 2020

Rotieren und lineares Gleiten, beides gleichzeitig geht jetzt mit der drylin® W Linear- /Schwenkführung. Die Neuheit stellte igus erstmals zur digitalen igus Messe 2020 als Studie vorgestellt. Das neue Produkt besteht aus einem PRT-04 Drehkranzlager auf einer drylin W Schiene mit breiter Abstützung von 120 mm. Kosten sparen, Technik verbessern Wir liefern die Schiene mit […]

Weiterlesen...

Was sind Kurvenschienen und gebogene Linearschienen und wann werden sie eingesetzt?

Ingo Urbach | 30. April 2020

Typischerweise ist der Verfahrweg bei einachsigen Bewegungssystemen entweder rotatorisch (in einem Teil- oder Vollkreis) oder linear (in einer geraden Linie). Manche Anwendungen benötigen aber ein System, das gerade Bewegungsabschnitte mit gekrümmten bzw. gebogenen Abschnitten verbindet. Es gibt bei diesen gebogenen Systemen zwei Varianten. Entweder einfache Abschnitte mit konstanten Radien. Also z.B. eine 180-Grad oder 90-Grad […]

Weiterlesen...

Vollkunststoffgehäuse 2.0 – Ab in die Kunststoffrevolution für Wellen mit RJUMP

Ingo Urbach | 17. April 2020

Extrem geringes Gewicht, niedriger Preis und keine Schmierung nötig? – Das sind nur Drei Vorteile von vielen die das Vollkunststoffgehäuse von igus® bietet. Denn das neue RJUMP – So der Name unseres neuen Alleskönners unter den Lineargehäusen – Kann noch mehr. Hier die Vorteile auf einen Blick: Extrem geringes Gewicht von bis zu 75% gegenüber […]

Weiterlesen...

igus verbindet Industrie 4.0 mit manueller Verschleißkontrolle an Linearschlitten

Ingo Urbach | 17. April 2020

Ist Industrie 4.0 immer digital? – Diese Frage stellt man sich, wenn man den neuen drylin® W-isense-Linearschlitten mit LED-Anzeige genauer betrachtet. Obwohl durch die igus isense Technologie in unseren Gleitfolien die Anbindung an ein Online-System für vorausschauende Wartung möglich ist, haben wir nach einer Lösung gesucht diese, ohne teure Integration eines 4.0 Systems im Unternehmen […]

Weiterlesen...