triflex R e-ketten können auch in Reinraumanwendungen eingesetzt werden. Das verwendete Material igumid NB kommt bei anderen e-ketten Designs zum Einsatz, welche mit der ISO class 1 vom IPA Fraunhofer Institut zertifiziert sind. Allerdings ist bei 3-Achs e-ketten in Roboteranwendungen der Einsatzfall auschlaggebend – in diesen Einsatzfällen hat die Energiezuführung häufig Kontakt mit dem Roboterarm, die hierdurch entstehenden Relativbewegungen verursachen anwendungsbedingt Abrieb. Dieser kann zwar durch den Einsatz von tribooptimierten Werkstoffen und Werkstoffpaarungen reduziert aber nicht zu 100% verhindert werden.