Gleitlager-Prototypen für Neuentwicklungen oder Tests
Jan Michels | 30. April 2020
Im Laufe einer Neuentwicklung oder kurz vor einer Testphase für eine Lebensmittel-, Verpackungs- oder Getränkemaschine kann es wichtig sein, möglichst schnell & einfach Muster für Prototypen eines Gleitlagers oder anderer Bauteile in Bewegung zu bekommen.

iglidur Kunststoff-Halbzeuge ermöglichen eine günstige Fertigung von solchen Bauteilen… und das schon ab Stückzahl 1. Sie sind verfügbar als Platten, Rund- und Hohlstäbe aus verschiedenen iglidur Hochleistungspolymeren & in einer Vielzahl an Größen und Abmessungen lieferbar. Alle zu 100% wartungs- und schmierfrei. Viele davon stehen ab Lager zur Verfügung und sind sofort lieferbar. Speziell für die Lebensmittel bieten sich diese 3 Werkstoffe an:
iglidur A181:
- Für den Einsatz bis +90°C,
- Food-Grade Werkstoff: FDA- und EU 10/2011 EG-konform,
- Gute Medienbeständigkeit.
iglidur A350:
- Für den Einsatz bis +180 °C,
- Entsprechen den Anforderungen der FDA,
- Für mittlere bis hohe Belastungen.
iglidur A500:
- Konform gemäss EU-Verordnung 10/2011 EG, FDA-konform,
- Für Temperaturbeständigkeit von –100 °C bis +250 °C,
- Hohe Chemikalienbeständigkeit.

Ein Überblick über die verfügbaren Materialien, Größen und vieles mehr ist unter folgendem Link zu finden:
https://www.igus.de/info/kunststoff-halbzeuge

Sie interessieren sich für unsere Produkte für die Verpackungs-, Lebensmittel- und Getränkeindustrie?