Zick-Zack am Hallenkran – die etwas andere Leitungsführung für Hubanwendungen
Jens Göbel | 24. April 2020

Für viele Hubanwendungen ist eine kompakte und platzsparende Lösung von extremer Wichtigkeit. Je mehr Leitungen jedoch zusammen in einem System geführt werden müssen und je länger die Hubhöhe, umso geringer die Wahl der möglichen Lösungen. Wenn das bereits vorgestellte liftband oder die e-spool an ihre technischen Grenzen stoßen, bleibt oft nur noch die sogenannte Zick-Zack Einbauweise.

Was bedeutet der Begriff „Zick-Zack“ bei Energiekettenanwendungen eigentlich?
Unter dem Begriff Zick-Zack versteht man bei Energieketten eine Lösung, bei der die Energiekette in einzelnen Lagen übereinander gefaltet wird. Durch das drehen einzelner Kettenglieder entlang der gesamten Energiekette entstehen so einzelne, starre Segmente. Beim herablassen des Lastaufnahmemittels werden diese Segmente nach und nach aus einem, für diese Art von Anwendung konstruierten Korb, gezogen. Nach und nach entsteht so eine gerade herunterhängende Energiekette. Wird das Lastaufnahmemittel wieder hochgefahren, so legen sich die Kettensegmente wieder im Korb übereinander.

Vorteile der Zick Zack-Anwendung:
Neben den bekannten Vorteilen einer Energiekette gegenüber anderen Leitungs- bzw. Stromführungssystemen, ist die Aufnahme der Zugbelastung oder der definierte Biegeradius besonders hervorzuheben. Speziell für Zick Zack-Anwendungen kann auf fast das gesamte Energiekettenprogramm zurückgegriffen werden. Damit steht eine große Vielfalt an Kettenbreiten und Innenhöhen zur Verfügung. Die Zick Zack-Anwendungen bietet:
- Größere Hubhöhe – bis 20m
- Hohe Verfahrgeschwindigkeiten
- Kettenauswahl für große & schwere Leitungspakete
- Wartungsarme Lösungen

Anwendungsbeispiele für Zick-Zack-Anwendungen:
Wenn wir mit der Zick-Zack Anwendung als Leitungsführung ihr Interesse geweckt haben, Sie aber gerne noch sehen würden wo und wie diese an anderen Anwendungen eingesetzt wurde, dann schauen Sie doch einfach mal auf unserer Webseite vorbei.
Video – „Zick Zack“-Anwendung an einem Hallenkran auch für hohe Geschwindigkeiten
Auf unserer Webseite finden Sie noch weitere Beispiele und Lösungen für die Leitungsführung am Hallenkran, sowie unsere Broschüre zum freien Download.
Sie haben noch Fragen oder eine Anwendung, die Sie mit uns besprechen möchten? Jetzt virtuellen Beratungstermin vereinbaren

Sie interessieren sich für unsere Produkte für Krane?