Wie groß ist das größte igus Gleitlager? … Und wenn das nicht reicht?
Uwe Sund | 20. April 2020
Große Lagerdurchmesser maßgeschneidert zum Preis von der Stange!
Die größte Auswahl verschiedener Abmessungen bietet „der Generalist“ iglidur G. Das kleinste Lager hat einen Innendurchmesser von 3 mm (kleinere Innendurchmesser sind für weitere iglidur Werkstoffe verfügbar). Der größte Innendurchmesser eines igus Katalogartikels beträgt 195 mm.
Artikel Nr.: GFM-195205240-65 (Außendurchmesser 205mm, Bunddurchmesser 240 mm, Lagerlänge 65mm)
Insgesamt bietet allein iglidur G ca. 700 verschiedene Abmessungen.

Innendurchmesser 195 mm, das ist wirklich verdammt groß!
Nicht nur was die Abmessungen in mm angeht, auch mit Blick auf die zulässige maximale Kraft, die dieses Lager aufnehmen kann!
Kleines Rechenbeispiel:
Die zulässige statische Flächenpressung des Werkstoffes iglidur G beträgt => 80 MPa, also 80 N/mm²
Projizierte Fläche des Artikels => 195 mm x 65 mm = 12.675 mm²
Das Lager kann somit 80 x 12.675 = 1.014.000 N tragen.
Also etwa 100.000 kg, 100 Tonnen…

Aber was tun, wenn ein großes Lager benötigt wird, aber kein Standartartikel vorhanden ist?
Wenn es die Stückzahl erfordert, bzw. rechtfertigt, kann auch für Ihre Wunschabmessung ein Spritzgusswerkzeug angefertigt werden. Aber wenn es eher um kleine Stückzahlen geht und vielleicht die benötigten Abmessungen eher „exotisch“ sind, dann macht das wenig Sinn.
Was nun?
igus bietet auch Plattenmaterial an, z.B. mit einer Stärke von 2 mm.

https://www.igus.de/product/431
Maßanfertigung aus Plattenmaterial
Die Platten können problemlos zu einem Kreis gebogen. Je größer der Durchmesser, desto leichter das Biegen. Als untere Grenze für die möglichen Durchmesser kann 160mm angenommen werden. Wird noch ein Bund benötigt, um axiale Kräfte aufzunehmen, kann auch dieser leicht aus Plattenmaterial hergestellt werden. Das Biegen erfolgt erst zur eigentlichen Montage, es ist kein Werkzeug notwendig! Das funktioniert einfach – per Hand!

Auf diese Weise kann kostengünstig und effektiv jede Wunschabmessung XXL erfüllt werden.
Positiver Nebeneffekt
Die Platten werden erst bei der Montage gebogen, auf Lager liegt das Plattenmaterial. Das reduziert im Vergleich zur „fertigen“ Buchse das Volumen erheblich. Quasi wird die Luft rausgelassen.