Vollkunststoffgehäuse 2.0 – Ab in die Kunststoffrevolution für Wellen mit RJUMP
Ingo Urbach | 17. April 2020

Extrem geringes Gewicht, niedriger Preis und keine Schmierung nötig? – Das sind nur Drei Vorteile von vielen die das Vollkunststoffgehäuse von igus® bietet. Denn das neue RJUMP – So der Name unseres neuen Alleskönners unter den Lineargehäusen – Kann noch mehr. Hier die Vorteile auf einen Blick:
- Extrem geringes Gewicht von bis zu 75% gegenüber Aluminiumgehäusen
- Korrosionsbeständig
- Keine Schmiermittel benötigt
- Niedrig im Preis dank Herstellung im Spritzgussverfahren
- Super schnelle Montage und Wartung durch teilbare und wiederverwendbare Gehäusehälften
- Völlig sauber im Betrieb
Das drylin® DRJUMP wird es in 3 verschiedenen Größen geben 12, 16 & 20. Für Leichtbaukonstruktionen empfehlen wir außerdem den Einsatz von Aluminium- oder Kohlefaserwellen.
Nachhaltigkeit wird auf unserer Erde immer wichtiger. Auch igus® möchte dazu beitragen zukünftigen Generationen einen Planeten zu hinterlassen auf dem man leben kann. Deshalb war es uns wichtig bei RJUMP möglichst viel direkt wieder bzw. weiter zu verwenden. Bei der Wartung muss lediglich die Linearlagerfolie getauscht werden. Das Gehäuse selbst bleibt bestehen und kann weiterverwendet werden.
Auch zukünftig wird bei igus® bei der Entwicklung neuer Produkte auf Nachhaltigkeitsaspekte geachtet. So nimmt igus® auch alte Energieketten wieder zurück und führt Sie der Wertschöpfungskette wieder zu.