Über die Gassenverstellung und wo sie eingesetzt wird
igu-blog-adm | 27. Oktober 2020
Es gibt große und kleine Pakete, schmale und breite Flaschen, runde oder eckige Produkte und um all diese Produkte schnell zu verpacken oder zu führen, gibt es sogenannte Gassenverstellungen oder auch bekannt unter mehrbahnige Verstellsysteme.
Wo kommt die Gassenverstellung zum Einsatz?
Die Gassenverstellung von igus ermöglicht das Einstellen mehrerer Förderbandspuren ohne den Austausch von schweren Spurabstandhaltern oder Hebegeräten. Infolgedessen wird wertvoller Arbeitsplatz frei und kostbare Zeit eingespart.

Modularer Getriebebaukasten für flexible Automatisierung
Wir verwenden hierfür den drygear Apiro Getriebebaukasten und können damit modular und flexibel verschiedenste Kinematiken aufbauen. Der Apiro Baukasten bietet dabei verschiedene Übersetzungen aber auch Längenvarianten an, sodass es unendlich viele Kombinations- und Anwendungsmöglichkeiten gibt. Neben Gassenverstellungen können beispielweise auch Kurvenverstellungen, Pusher-Anwendungen, Drehtische oder auch kartesische Roboter aufgebaut werden.

Indiviudelle Automatisierungslösungen – insbesodere in der Verpackungsbranche
Die mehrbahnigen Verstellsysteme eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen unter anderem in der Verpackungsbranche. Die Verstellungen sind wiederholbar und mit präzisen Toleranzen realisierbar. Somit kann das Behälterhandling von Anfang bis Ende verbessert werden. Mit unserer igus Lösung können wir bis zu 5 Bahnen gleichzeitig einstellen. Die Lösung kann motorisch oder manuell angetrieben werden.
Welche weiteren Vorteile bietet die drygear Apiro Gassenverstellung?
- Kostengünstiger Preis à schneller Return-on-Investment
- Wartungsfreiheit und schmiermittelfrei durch tribologisch optimierte Materialcompounds und Aluminiumprofile
- Verbesserung der Genauigkeit und Wiederholbarkeit
- Ergonomie und Sicherheit wird verbessert, da keine Hebevorrichtung erforderlich ist
- Mehr Lagerfläche, da keine Abstandshalter und Vorlagen benötigt werden
- Spritzwasser geeignet
Weitere Informationen zu unserem Produkt finden Sie hier.
Bei Fragen stehe ich gerne zur Verfügung.
Maxine Schütz
Tel.: +49 2203 9649-9841