Suchbegriff:

Krane

Härtetest für die neuste P4 Generation

Jens Göbel | 24. Februar 2020

igus® P4.1 Energiekette, mit tribologisch optimierten iglidur® Gleitlagern in der Bolzen-/Bohrungsverbindung, seit Ende 2015 im Einsatz auf Schiffentladekranen bei EMO B.V.

Weiterlesen...

20 Jahre igus® Rollen e-kette®

Jens Göbel | 16. Dezember 2019

1999 wurde mit der Installation der ersten igus® Rollen e-kette® für eine 130-m-Kranfahrt an einem Binnenhafen in Deutschland ein Meilenstein für igus® gesetzt. Die am Seitenteil des Kettenglieds integrierte Rolle trug dazu bei, den Reibwert und damit die benötigte Antriebsenergie des Kettensystems erheblich zu reduzieren. Die Rollen e-kette® öffnete die Türen für Verfahrwege über 100 […]

Weiterlesen...

Leitungen, die wie Girlanden herumhängen

Marco Thull | 25. Februar 2019

Die Übersetzung von Festooning oder Festoon aus dem Englischen ins Deutsche heißt ganz einfach: Girlanden. Im Zusammenhang mit unserer Branche sind damit natürlich nicht die bunten Partylichter gemeint, die im Garten hängen, sondern Leitungen an den unterschiedlichsten Krantypen oder anderen Anlagen, die oft im Freien ungeschützt vor klimatischen und mechanischen Außeneinflüssen herum baumeln. Allerdings sieht […]

Weiterlesen...