Fluid technology
Pumpen und Kompressoren kommen in einer Vielzahl an unterschiedlichsten Industriezweigen zum Einsatz. Ob beispielsweise Schlauchpumpen in der Medizin- und Lebensmitteltechnik oder Wasserpumpen in der Pooltechnik: wie das Herz für den Menschen, so sind auch diese Arten von Pumpen in der Industrie als Herz der Anlagen zu verstehen.
Die generellen Anforderungen an die zum Einsatz kommenden Lagerkomponenten in der Medizin- und Lebensmitteltechnik sind extrem groß und unterliegen einem hohen Qualitätsanspruch. So sind unter anderem in der medizinischen Diagnostik wie beispielsweise der Dialyse Komponenten wichtig, die zu 100 % frei von Schmierfetten oder -ölen sind, um die Anwendung steril und sauber zu halten.