SEW-Eurodrive Movilink®DDI
Christian Strauch | 17. Juni 2022
Sie haben bestimmt schon davon gehört. Die neue Antriebsgeneration von SEW-Eurodrive: Movilink® DDI. Das sind Antriebsmotoren mit einer digitalen Datenschnittstelle. Die Zuleitung ist eine Hybridleitung mit einem Koax Element.
Bis hierher alles super!
Aber natürlich möchte man die Motorengeneration auch in RBG’s haben oder Querverfahrwagen oder anderen beweglichen Maschinen und dafür benötigt man eine entsprechende Leitung, die erstens kettentauglich ist und zweitens auch genug Zugkraft aufnehmen kann, um auch auf langen Wegen, -horizontal wie auch vertikal – nicht gleich zu streiken.
Der Bottleneck ist hier unter anderem das empfindliche Koaxelement, das keine großen Zugkräfte aufnehmen kann und damit hängende Anwendungen mit mehr als 10 Meter Hub nicht möglich sind.
Bisher gab es also keine entsprechende Leitung für diese Art Anwendungen.
Sehr bitter für all diejenigen, die diese neue Antriebsgeneration gerne für ihre Maschinen
(Regalbediengeräte) nutzen wollten.
igus® hat das Problem erkannt und eine neue Chainflex® Leitung herausgebracht:
CFSPECIAL.192.H207.15.04…speziell für die SEW-Eurodrive Movilink® DDI Antriebe und mit einer zulässigen Zugkraft von 4200 Newton. Jetzt können Regalbediengeräte bis 50 Meter oder höher (falls es das gibt) problemfrei mit SEW-Eurodrive Movilink® DDI Antriebe ausgestattet werden.
Mehr Informationen gibt’s hier: https://www.igus.de/info/n22-cfspecial