Schnell, schnell, schnell…Merkmale der AG 5
Christian Strauch | 2. März 2022
Eine Autoglide-Energiekette, die ohne Führungsrinne auskommt, gibt es bei igus schon seit ca. 20 Jahren. Das Prinzip der Öffnungsstege, die konstruiert sind wie „Kämme“ sodass das Obertrum auf dem Untertrum gleiten kann und dabei seitlich fixiert ist, gibt es schon lange.
Der entscheidende Unterschied zwischen Autoglide 5 und der ersten Autoglide Kette von igus ist die Dynamik und natürlich auch die max. Verfahrlänge.
Schnell:
Die Autoglide 5 kann sicher bis zu 4m/s verfahren und auch noch schneller. Höhere Geschwindigkeiten sind möglich in Abhängigkeit von Befüllung, Verfahrweg und Biegeradius der Kette. Sprich: Für moderne Miniloads mit Geschwindigkeiten von bis zu 6m/s ist die Autoglide 5 geeignet!
Schnell:
Die Autoglide 5 besticht aber nicht nur durch ihre max. Verfahrgeschwindigkeit, sondern vor allem wegen der sehr schnellen und kinderleichten Montage!
Mit ein bisschen Vorbereitung kann ein Verfahrweg von bis zu 80 Meter binnen einer Stunde montiert werden. Das ist Weltrekord, oder?
Wie lange dauert die Montage einer Stromschiene? Kunden haben mit berichtet, dass man so grob 20 Minuten für einen Meter kalkuliert. Das wären bei 80 Meter etwas mehr als 26 Stunden, oder ca. 3 Tage.
Zeit und Geld sparen mit der Autoglide 5: Die Alternative zur Schleifleitung!!